Kompakt silindir ADN-80-10-A-PPS-A

572727

GTIN 4052568219482

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
10 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi