Kompakt silindir ADN-80-15-A-PPS-A

572728

GTIN 4052568219499

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
15 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi