Kompakt silindir ADN-80-40-A-PPS-A

572732

GTIN 4052568219536

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi