Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Debi sensörü

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Debi sensörü SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12

573357

GTIN 4052568219888

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış ölçüm aralığı bitiş değeri
15000 l/min
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava - Azot
Çalışma basıncı
16 bar
Pnömatik bağlantı
G1 1/2