Selenoid valf VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L

573386

GTIN 4052568219901

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
150 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli