Selenoid valf VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L

573394

GTIN 4052568219963

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
230 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli