Selenoid valf VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
573464
GTIN 4052568220433
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
610 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli