Selenoid valf VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L
573471
GTIN 4052568220501
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
620 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli