Selenoid valf VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L

573472

GTIN 4052568220518

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
630 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli