Selenoid valf VUVG-S14-P53U-ZT-G18-1T1L
573475
GTIN 4052568220549
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
590 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli