Selenoid valf VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L

573483

GTIN 4052568220617

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
500 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli