Selenoid valf VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L

573484

GTIN 4052568220624

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
510 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli