Kompakt silindir ADNGF-50-60-PPS-A
574047
GTIN 4052568221706
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
60 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi
Konum algılama
yaklaşım sensörü için