Selenoid valf VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L
574226
GTIN 4052568222345
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
560 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli