Selenoid valf VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L

574228

GTIN 4052568222369

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
580 l/min - 590 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli