Selenoid valf VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L
574230
GTIN 4052568222376
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min - 780 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli