Selenoid valf VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L

574238

GTIN 4052568222444

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
210 l/min - 330 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli