Selenoid valf VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L

574242

GTIN 4052568222482

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
510 l/min - 600 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli