Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf VUWG-L18-P53C-G14

574272

GTIN 4052568222734

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalıştırma türü
pnömatik