Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

574337

GTIN 4052568103125

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC
5 V - 30 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Anahtarlama çıkışı
PNP