Selenoid valf VUVG-L10A-M52-MT-M3-1P3
574345
GTIN 4052568103200
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
80 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M3
Çalıştırma türü
elektrikli