Selenoid valf VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3
574351
GTIN 4052568103231
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
220 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalıştırma türü
elektrikli