Selenoid valf VUVG-L10-T32H-MT-M7-1P3
574358
GTIN 4052568222864
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
155 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli