Selenoid valf VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P3

574364

GTIN 4052568222901

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
140 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli