Selenoid valf VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3

574429

GTIN 4052568103361

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1300 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli