Selenoid valf VUVG-L18-B52-T-G14-1P3

574430

GTIN 4052568223151

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1380 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli