Selenoid valf VUVG-L18-P53U-T-G14-1P3
574433
GTIN 4052568223182
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli