Selenoid valf VUVG-L18-T32H-MZT-G14-1P3
574436
GTIN 4052568223212
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
920 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli