Selenoid valf VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3

574451

GTIN 4052568223335

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli