Selenoid valf VUVS-L20-M52-MD-G18-F7

575250

GTIN 4052568103651

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli