Selenoid valf VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
575262
GTIN 4052568103736
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli