Selenoid valf VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2

575590

GTIN 4052568261276

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli