Selenoid valf VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1
575625
GTIN 4052568261627
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli