Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Valf terminali

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1

576001

GTIN 4052568104276

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
240 l/min - 400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli