Stoper silindir DFSP-16-10-F-PA
576062
GTIN 4052568224264
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
880 N
Strok
10 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için