Stoper silindir DFSP-16-15-F-PA

576063

GTIN 4052568224271

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
880 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için