Stoper Silindir DFSP-16-15-DF-PA
576065
GTIN 4052568224295
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
880 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için