Stoper silindir DFSP-20-15-S-PA
576073
GTIN 4052568224370
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
1370 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için