Stoper Silindir DFSP-20-10-PS-PA
576078
GTIN 4052568224424
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
1370 N
Strok
10 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için