Stoper Silindir DFSP-20-15-F-PA

576082

GTIN 4052568224462

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
1370 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için