Stoper silindir DFSP-Q-20-15-PR-PA

576094

GTIN 4052568224585

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
840 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için