Stoper Silindir DFSP-32-25-S-PA

576098

GTIN 4052568224622

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3270 N
Strok
25 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için