Stoper silindir DFSP-32-20-F-PA

576106

GTIN 4052568224707

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3270 N
Strok
20 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için