Stoper silindir DFSP-32-25-DF-PA
576110
GTIN 4052568224745
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3270 N
Strok
25 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için