Stoper Silindir DFSP-32-15-PF-PA
576111
GTIN 4052568224752
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
3270 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için