Stoper silindir DFSP-Q-32-15-PR-PA

576117

GTIN 4052568224813

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
2670 N
Strok
15 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için