Stoper Silindir DFSP-40-25-S-PA

576121

GTIN 4052568224851

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
5540 N
Strok
25 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için