Stoper silindir DFSP-40-30-F-PA

576131

GTIN 4052568224950

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
5540 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için