Stoper Silindir DFSP-40-30-DF-PA
576134
GTIN 4052568224981
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
5540 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için