Stoper silindir DFSP-Q-40-30-DF-PA

576140

GTIN 4052568225049

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
5540 N
Strok
30 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için